Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0731 - Vidlicové hlavice s pružinovými sklápěcími čepy DIN 71752
Kusovník
K0731.1040
BESTKIPP
Objednací číslo
K0731.1040
AUSF
Provedení
Pravý závit
B
Šířka
10 mm
G
Délka
40 mm
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
D1
Průměr
10 mm
D2
Závit
M 10 mm
D3
Průměr
18 mm
L1
Délka
72 mm
L2
Délka
60 mm
L3
Délka
15.0 mm
L5
Délka
59 mm
L6
Šířka
23 mm
A
Šířka
20 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1216 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245178971
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.